Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
Coppia di serraggio max. [Nm]72 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. esterno3/4 mm
Dimensioni raccordo interno24
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori generici
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Materiale attaccoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
Caratteristica
Valore
Nome prodottoAdattatore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Temperatura di esercizio [°C] [Min]-30 °C
Temperatura di esercizio [°F] [Min]-22 °F
Temperatura operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°F] [Max]248 °F
Tipo di attacco esternoSolder, ODF
Tipo di attacco internoProTight metric thread
Tipo di prodottoPSA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo67.8 Gram
Peso netto67.8 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer