Elettrovalvola, EVR 40, 24.2 m³/h, Funzione: NC
032L1112
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Materiale corpo: Ghisa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.2, Opzione comando manuale: No, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
032L1112
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | EACUAUL |
| Bobina | No |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Compatibilità con i lubrificanti | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 2 1/8 in |
| Dimensione ingresso [in] | 2 1/8 in |
| Dimensioni orifizio [mm] | 25.40 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | PISTONE SERVOCOMANDATO |
| Funzione | NC |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Material Description | EVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep. |
| Materiale corpo | Ghisa |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.2 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 655 psig |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| N. dossier SCIP | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| Nome parti singole | EVR |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EVR 32-40 |
| OPD max. [bar] 10 W CA | 38 bar |
| OPD max. [bar] 20 W CC | 17 bar |
| OPD max. [bar] bobina BJ/BX | 31 bar |
| OPD max. [psi] 10 W CA | 550 psi |
| OPD max. [psi] 20 W CC | 246 psi |
| OPD max. [psi] bobina BJ/BX | 450 psi |
| OPD min. [bar] | 0.200 bar |
| OPD min. [psi] | 2.900 psi |
| Opzione comando manuale | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | EVR 40 |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 28.000 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 24.200 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.988 Kilogram |
| Peso netto | 4.534 Kilogram |
| Volume | 7.56 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |