Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Elettrovalvola, EVR 32, 16.7 m³/h, Funzione: NC

032L1104

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Materiale corpo: Ghisa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45.2, Opzione comando manuale: No, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneEACUAUL
BobinaNo
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]105 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]221 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibilità con i lubrificantiABMOPAGPAOPOEPVE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 5/8 in
Dimensione ingresso [in]1 5/8 in
Dimensioni orifizio [mm]22.23 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaPISTONE SERVOCOMANDATO
FunzioneNC
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloElettrovalvola, a saldare
IspezionabileParti di ricambio valvola solenoide
Material DescriptionEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.
Materiale corpoGhisa
Max. Pressione di esercizio [bar]45.2 bar
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [psig]655 psig
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
N. dossier SCIPb1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Nome parti singoleEVR
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEVR 32-40
OPD max. [bar] 10 W CA38 bar
OPD max. [bar] 20 W CC17 bar
OPD max. [bar] bobina BJ/BX31 bar
OPD max. [psi] 10 W CA550 psi
OPD max. [psi] 20 W CC246 psi
OPD max. [psi] bobina BJ/BX450 psi
OPD min. [bar]0.200 bar
OPD min. [psi]2.900 psi
Opzione comando manualeNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Temp. ambiente-40 - 80 °C
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoEVR 32
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]19.300 gal/min
Valore kv [m³/h]16.700 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.8 Kilogram
Peso netto4.42 Kilogram
Volume7.56 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428943192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm