Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneEACUA
BobinaNo
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]120 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]32 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibilità con i lubrificantiABMOPAGPAOPOEPVE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
Dimensioni orifizio [mm]2.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneNC
Gruppo prodottiElettrovalvole
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloElettrovalvola, a saldare
IspezionabileNo
Material DescriptionEVRPH 2.0 gas caldo valvola solenoide
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
MOPD [bar/psi]Gas
N. dossier SCIPd3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEVRP
OPD max. [bar] 10 W CA21 bar
OPD min. [bar]0.000 bar
Opzione comando manualeNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo18 pz
Refrigerante(i)R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
Sistema attuatore [mm]13.5 mm
Temp. ambienteVedere la scheda dati tecnici
Tipo attacco ingressoA brasare, ODM
Tipo attacco uscitaA brasare, ODM
Tipo di prodottoEVRPH 2.0
Valore Cv [gal/min.]0.144 gal/min
Valore kv [m³/h]0.125 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.262 Kilogram
Peso netto0.262 Kilogram
Volume1.112 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm