Plate, S36/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
030U1017
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S36/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S36/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Spessore [mm] | 0.4 mm |
| Tipo di prodotto | Plate |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.49 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 1.49 Kilogram |