Plate, S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U0975
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0975
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Spessore [mm] | 0.4 mm |
| Tipo di prodotto | Plate |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.16 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 1.16 Kilogram |