Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Ugelli per olio combustibile, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Pieno

030F4720

1.00GAL 45S LE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.00GAL 45S LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]30
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoS
Material DescriptionUGELLO LE 1,00 USGAL/H45øS
N. dossier SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Nome prodotto dossier SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Portata[kg/h]3.72 kg/h
Portata[US gal/h]1.00 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeOttone
Tipo di prodottoLE
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamento

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.034 Kilogram
Peso netto0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425016202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm