Danfoss logo
-product-details

027L0017

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]32 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
DirezioneA vie parallele
EquipaggiamentoCappuccio
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S15
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Modulo 3Elettrovalvola
Caratteristica
Valore
Modulo 4Valvola di ritegno
Modulo 5Coperchio superiore cieco
Modulo 6Valvola di arresto
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF SS 25-6-42S15
Tipo Modulo 1ICFS SS 25
Tipo Modulo 2ICFF SS 25
Tipo Modulo 3ICFG SS 25-15
Tipo Modulo 4ICFC SS 25
Tipo Modulo 5ICFB 25
Tipo Modulo 6ICFS SS 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo27 Kilogram
Peso netto26 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255233077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm