I pressostati, ICS3 150, Acciaio
027H7163
Componenti incluse: Alberino manuale; Guarnizione, Utilizzato per prodotto: ICS 150, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
027H7163
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| Attacco pressione pilota est. | Nipplo (porta P2) |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | GuarnizioneAlberino manuale |
| Configurazione attacco pilota | P: Attacco paralleloSI-SII: Connessione seriale |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICS 150 Top cover complete |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Nome prodotto | I pressostati |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Raccordo manometro | Filettatura int. con tappo cieco |
| Refrigerante(i) | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICS3 150 |
| Utilizzato per prodotto | ICS 150 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 34.676 Kilogram |
| Peso netto | 34.676 Kilogram |
| Volume | 103.883 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |