Modulo funzionale, ICLX 65
027H6204
Modulo funzionale, Utilizzato per prodotto: ICV 65, Valore kv [m³/h]: 82
027H6204
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Attacco pressione pilota est. | Nipplo a saldatura (porta P2) |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Configurazione di apertura | Monostadio (impostazione opzionale)2 fasi (default) |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Function module |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | A solenoide |
| Grado di apertura fase 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | Overhaul kit ICLX 65 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| Nome parti singole | ICLX |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Nome prodotto dossier SCIP | ICLX 32-65 Function module |
| Opzione comando manuale | Asta apertura manuale |
| Passo 2 Inizializzazione | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Sistema attuatore | 2 Modulo valvola sol. pilota EVM |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICLX 65 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Con gruppo superiore |
| Utilizzato per prodotto | ICV 65 |
| Valore Cv [gal/min.] | 95.000 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.986 Kilogram |
| Peso netto | 6.745 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |