Modulo funzionale, ICS 65
027H6200
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 81.2, Valore kv [m³/h]: 70, Utilizzato per prodotto: ICF 65-3; ICV 65
027H6200
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | ICS / ICSH accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti | MODULO FUNZIONE INSTALLATO |
| Componenti incluse | GuarnizioneO-rings |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | ICS / ICSH spare parts |
| Material Description | ICS 65 MODULO FUNZIONALE INTERNO |
| Nome parti singole | ICS |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICS 65 |
| Utilizzato per prodotto | ICF 65-3ICV 65 |
| Valore Cv [gal/min.] | 81.200 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 70.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.816 Kilogram |
| Peso netto | 2.46 Kilogram |
| Volume | 4.976 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |