Danfoss logo
ICS 32-80 function module

Modulo funzionale, ICS 40

027H4200

Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 30.16, Valore kv [m³/h]: 26, Utilizzato per prodotto: ICV 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICS / ICSH accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
IspezionabileICS / ICSH spare parts
Material DescriptionICS 40 MODULO FUNZIONALE INTERNO
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICS 40
Utilizzato per prodottoICV 40
Valore Cv [gal/min.]30.160 gal/min
Valore kv [m³/h]26.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.248 Kilogram
Peso netto1.002 Kilogram
Volume3.549 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428237512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm