Modulo funzionale, ICSE 25-20
027H2213
Modulo funzionale, Utilizzato per prodotto: ICV 25, Valore kv [m³/h]: 6
027H2213
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ICS Insert servo DN25-5 |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Tipo di prodotto | ICSE 25-20 |
| Utilizzato per prodotto | ICV 25 |
| Valore Cv [gal/min.] | 7.000 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.516 Kilogram |
| Peso netto | 0.515 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |