Danfoss logo
ICS 25 function module

Modulo funzionale, ICSE 25-5

027H2210

Modulo funzionale, Utilizzato per prodotto: ICV 25, Valore kv [m³/h]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
Material DescriptionICS Insert servo DN25-5
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1270R170R290R600R600aRE170
Tipo di prodottoICSE 25-5
Utilizzato per prodottoICV 25
Valore Cv [gal/min.]9.300 gal/min
Valore kv [m³/h]8.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.542 Kilogram
Peso netto0.496 Kilogram
Volume1.197 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428403511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm