Danfoss logo
ICS 25 function module

Modulo funzionale, ICS 25-25

027H2200

Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 13.3, Valore kv [m³/h]: 11.5, Utilizzato per prodotto: ICV 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoICS / ICSH accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseGuarnizioneO-rings
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Caratteristica
Valore
IspezionabileICS / ICSH spare parts
Material DescriptionICS 25-25 Insert servo
Nome parti singoleICS
Nome prodottoModulo funzionale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICS 25-25
Utilizzato per prodottoICV 25
Valore Cv [gal/min.]13.300 gal/min
Valore kv [m³/h]11.500 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.526 Kilogram
Peso netto0.43 Kilogram
Volume1.245 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428237611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm