Danfoss logo
Modulo funzionale, ICME 20-A, Acciaio-product-details

Modulo funzionale, ICME 20-A, Acciaio

027H0645

Descrizione prodotto: Modulo funzionale, Valore kv [m³/h]: 0.6, Componenti incluse: Sede/O-ring; Bulloni/O-ring, Utilizzato per prodotto: ICV 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICADAccessori ICM/ICS/ICLX
China RoHS complianceYes
Componenti incluseBulloni/O-ringSede/O-ring
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [mm]20.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaMotorizzato
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICME 20 A Function module
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio
Nome parti singoleICM
Nome prodottoModulo funzionale
Opzione comando manualeTramite impostazione ICADTramite strumento multifunzione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Sistema attuatoreMotore ICAD, accoppiamento magnetico
Tempo aperto/chiuso [s]3 s
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICME 20-A
Utilizzato per commenti al prodottoCon gruppo superiore
Utilizzato per prodottoICV 20
Valore Cv [gal/min.]0.700 gal/min
Valore kv [m³/h]0.600 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.35 Kilogram
Peso netto1.218 Kilogram
Volume3.383 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255239529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm