Danfoss logo
Modulo funzionale, ICME 50-A, Acciaio-product-details

Modulo funzionale, ICME 50-A, Acciaio

027H0588

Descrizione prodotto: Modulo funzionale, Valore kv [m³/h]: 23, Componenti incluse: Sede/O-ring; Bulloni/O-ring, Utilizzato per prodotto: ICV 50; Corpo ICV 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICADAccessori ICM/ICS/ICLX
China RoHS complianceYes
Componenti incluseBulloni/O-ringSede/O-ring
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoModulo funzionale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [mm]50.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Funzionamento valvolaMotorizzato
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabileParti di ricambio ICM/ICS/ICLX
Material DescriptionICME 50A Function module
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio
Nome parti singoleICM
Nome prodottoModulo funzionale
Opzione comando manualeTramite impostazione ICADTramite strumento multifunzione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Sistema attuatoreMotore ICAD, accoppiamento magnetico
Tempo aperto/chiuso [s]13 s
TipoICV Flexline
Tipo di prodottoICME 50-A
Utilizzato per commenti al prodottoCon gruppo superiore
Utilizzato per prodottoCorpo ICV 50ICV 50
Valore Cv [gal/min.]27.000 gal/min
Valore kv [m³/h]23.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.96 Kilogram
Peso netto4.64 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255241096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm