Modulo funzionale, ICME 20-B, Acciaio
027H0276
Descrizione prodotto: Modulo funzionale, Valore kv [m³/h]: 2.4, Componenti incluse: Sede/O-ring; Bulloni/O-ring, Utilizzato per prodotto: ICV 20
027H0276
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICADAccessori ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS compliance | Yes |
| Componenti incluse | Bulloni/O-ringSede/O-ring |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 20.0 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzionamento valvola | Motorizzato |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICME 20 B Function module |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio |
| Nome parti singole | ICM |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Opzione comando manuale | Tramite impostazione ICADTramite strumento multifunzione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Sistema attuatore | Motore ICAD, accoppiamento magnetico |
| Tempo aperto/chiuso [s] | 3 s |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICME 20-B |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Con gruppo superiore |
| Utilizzato per prodotto | ICV 20 |
| Valore Cv [gal/min.] | 2.800 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 2.400 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.344 Kilogram |
| Peso netto | 1.308 Kilogram |
| Volume | 3.413 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240983 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |