Essiccatore filtro, struttura a guscio, DCRE
023U7607
Materiale attacco: Rame
023U7607
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori DCR |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 160 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Cap. liq. [Kw] | R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8 |
| Cap. liq. [TR] | R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7 |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Componenti incluse | 1 cop.2 guarnizioni in feltro8 bulloni |
| Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] | Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Contains batteries | No |
| Coperchio | Connettore |
| Descrizione prodotto | Essiccatore filtro refrigerante |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. cartuccia | 48 cu.in. |
| Dimensione attacco a brasare [in] | 1 1/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Filtri disidratatori |
| Identificazione modello | DCRE 0489s |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
| Ispezionabile | Parti di ricambio DCR |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy |
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 50.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 725 psig |
| Nome parti singole | DCRE |
| Nome prodotto | Essiccatore filtro, struttura a guscio |
| Numero di cartucce | 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R516A |
| Staffa | No |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo di attacco | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | DCRE |
| Volume fascio tubiero [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volume fascio tubiero [l] | 0.88 L |
| Volume netto [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Volume netto [l] | 0.880 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.399 Kilogram |
| Peso netto | 6.374 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |