Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Essiccatore filtro, struttura a guscio, DCRE

023U7606

Materiale attacco: Rame, Dimensione attacco a brasare [mm]: 22

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori DCR
Campo di temperatura [°F] [Max]160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
Cap. liq. [Kw]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
Cap. liq. [TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Componenti incluse1 cop.2 guarnizioni in feltro8 bulloni
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI]Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Contains batteriesNo
CoperchioConnettore
Descrizione prodottoEssiccatore filtro refrigerante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. cartuccia48 cu.in.
Dimensione attacco a brasare [in]7/8 in
Dimensione attacco a brasare [mm]22.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiFiltri disidratatori
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloDCRE 0487s
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata su etichetta
IspezionabileParti di ricambio DCR
Material DescriptionDCRE Filter 0487s Assy.
Materiale attaccoRame
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]50.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]725 psig
Nome parti singoleDCRE
Nome prodottoEssiccatore filtro, struttura a guscio
Numero di cartucce1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R516A
StaffaNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoELIMINATOR
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoDCRE
Volume fascio tubiero [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l]0.88 L
Volume netto [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Volume netto [l]0.880 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.13 Kilogram
Peso netto5.46 Kilogram
Volume11.811 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm