Parte di ricambio, DCR, 48-F
023U1921
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: DCR, Identificazione modello: 48-F, Essiccatore filtro, succhiarola
023U1921
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Componenti incluse | Guarnizione in feltroGuarnizione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. cartuccia | 48 cu.in. |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Filtri disidratatori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Guarnizione inclusa | SÌ |
| Identificazione modello | 48-F |
| Material Description | 48-F CARTUCCIA MECCANICA |
| Nome parti singole | DCR |
| Nome prodotto | Essiccatore filtro, succhiarola |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | DCR |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.397 Kilogram |
| Peso netto | 0.278 Kilogram |
| Volume | 2.811 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |