020C5308
020C5308
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | 4 bulloni1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 80 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3 1/8 in |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Check valve accessories |
| Identificazione modello | Spacer |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | OFC spacer kit |
| Nome prodotto | Distance piece |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Tipo di attacco | Flangia |
| Tipo di prodotto | Accessori |
| Utilizzato per prodotto | OFC 80BC |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.562 Kilogram |
| Peso netto | 2.489 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |