Danfoss logo
OFC staging port flanges kit

020C5307

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse2 flanges ( 1 blind )
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]35 mm
Dimensioni attacco [in]1 3/8
Disegno flangiaScanalatura
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiCheck valve accessories
Identificazione modelloFlange
Caratteristica
Valore
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Nome prodottoFlange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoAccessori
Utilizzato per commenti al prodotto2 side ports
Utilizzato per prodottoOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.768 Kilogram
Peso netto0.761 Kilogram
Volume0.841 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm