Danfoss logo
020-5429

020-5429

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse1 flangia
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]105 mm
Dimensioni attacco [in]4 1/8 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiCheck valve accessories
Identificazione modelloFlange
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFlange kit 4 1/8 in for OFC 80
N. dossier SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Nome prodottoFlange
Nome prodotto dossier SCIPOFC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoAccessori
Utilizzato per prodottoOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.418 Kilogram
Peso netto1.418 Kilogram
Volume3.416 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162378915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm