Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse1 flangia
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]35 mm
Dimensioni attacco [in]1 3/8 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiCheck valve accessories
Identificazione modelloFlange
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Nome prodottoFlange
Nome prodotto dossier SCIPOFC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoAccessori
Utilizzato per commenti al prodotto1 side port
Utilizzato per prodottoOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.43 Kilogram
Peso netto0.426 Kilogram
Volume0.447 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm