SGP 6s N, Spia di liquido, A brasare, ODF, A brasare, ODM
014L0201
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODM, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 25
014L0201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | C UL US LISTEDEAC |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Indicatore N |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | SGP 6s N Sight Glass M/25x4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| N. dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nome file approvazione | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Spia di liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 25 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigeranti certificati UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | SGP 6s N |
| UL mark | Yes |
| Valutaz. fonte acc. EN13463-3 | SÌ |
| Verde: con. umidità max. a 25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: con. umidità max. a 43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.104 Kilogram |
| Peso netto | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |