Danfoss logo
Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ad angolo-product-details

Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ad angolo

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
Contenuto del set2-elements
DescrizioneRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
DesignAd angolo
Design sensoreRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvola½"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]28 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]8 °C
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
N. dossier SCIP4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Nome prodotto dossier SCIPRLV-KS & RTRW-K Set
Product line03
Tecnologia sensoreLiquido
Tipo codoloSenza codolo
Tipo di collegamento alla valvolaM30x1.5
Tipo di confezioneBlister
Tipo di prodottoRTRW-K + RLV-KS
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVRLV-KS
Tipo valvolanessuna valvola
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.92 Kilogram
Peso netto0.592 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm