Gruppi collettore, RTR-KE con gomito, nessuna RLV, Dritto
013G7042
RTR-KE 15 S, w/elbow
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
013G7042
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Impianto monotubo |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 0.60 bar |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Contenuto del set | Valvola |
| Descrizione | RTR-KE 15 S, w/elbow |
| Design | Dritto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione ingresso collegamento | G 1/2 |
| Dimensione uscita collegamento | R 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Gruppi collettore |
| Material Description | RTR-KE 15 S, w/elbow |
| N. dossier SCIP | 5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e |
| Nome prodotto dossier SCIP | RTR-KE Radiator valve w. elbow |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Product line | 03 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 120 °C |
| Tipo di prodotto | RTR-KE/KEW |
| Tipo RLV | nessuna RLV |
| Tipo valvola | RTR-KE con gomito |
| UL mark | No |
| Valori Kvs [m³/h] [Max] | 2.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.375 Kilogram |
| Peso netto | 0.374 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |