Danfoss logo
RTR-K Manifold

Gruppi collettore, RTR-K, Attacco a pavimento

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneSistema a 2 tubi
Campo pressione differenziale [bar] [Max]0.60 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Contenuto del setValvola
DescrizioneRTR-K coupling, floor connection
DesignAttacco a pavimento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione ingresso collegamentoG 3/4 A
Dimensione uscita collegamentoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiGruppi collettore
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
N. dossier SCIP7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
Nome prodotto dossier SCIPRTR-E & -KE Couplings
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Product line03
Temperatura di mandata [°C] [Max]120 °C
Tipo di prodottoRTR-K/KW
Tipo RLVRTR-K
Tipo valvolaCoupling
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.414 Kilogram
Peso netto0.406 Kilogram
Volume0.344 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm