Danfoss logo
RTR-KE

Gruppi collettore, RTR-KE, Attacco a pavimento

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneImpianto monotubo
Campo pressione differenziale [bar] [Max]0.60 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Contenuto del setValvola
DescrizioneRTR-KE coupling, floor connection
DesignAttacco a pavimento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione ingresso collegamentoG 3/4 A
Dimensione uscita collegamentoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiGruppi collettore
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Product line03
Temperatura di mandata [°C] [Max]120 °C
Tipo di prodottoRTR-KE/KEW
Tipo RLVRTR-KE
Tipo valvolaCoupling
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.427 Kilogram
Peso netto0.41 Kilogram
Volume0.336 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm