Danfoss logo
RTR 15/6T

Valvole a lancia, RTR 15/6T, Attacco a parete

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneImpianto monotubo
Campo pressione differenziale [bar] [Max]0.60 bar
CE markNo
Contains batteriesNo
DescrizioneRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
DesignAttacco a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione ingresso collegamentoRp 1/2
Dimensione uscita collegamentoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiValvole a lancia
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRTR 15/6T
N. dossier SCIPb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Nome prodotto dossier SCIPRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Product line03
Temperatura di mandata [°C] [Max]120 °C
Tipo di prodottoRTR 15/6T
UL markNo
Valori Kvs [m³/h]2.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.537 Kilogram
Peso netto0.516 Kilogram
Volume0.993 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm