Valvole a lancia, RTR 15/6TB, Attacco a parete
013G7000
RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
013G7000
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Sistema a 2 tubi |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 0.60 bar |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection |
| Design | Attacco a parete |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione ingresso collegamento | Rp 1/2 |
| Dimensione uscita collegamento | R 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Valvole a lancia |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | RTR 15/6TB |
| N. dossier SCIP | b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70 |
| Nome prodotto dossier SCIP | RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Product line | 03 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 120 °C |
| Tipo di prodotto | RTR 15/6TB |
| UL mark | No |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.57 Kilogram |
| Peso netto | 0.562 Kilogram |
| Volume | 1.044 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |