Danfoss logo
Valvole a lancia, RA-PL/PR, Ad angolo sinistro-product-details

Valvole a lancia, RA-PL/PR, Ad angolo sinistro

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneSistema a 2 tubi
Campo pressione differenziale [bar] [Max]0.60 bar
CE markNo
DescrizioneRA-PL lance valve left set with sensor
DesignAd angolo sinistro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione ingresso collegamentoG 3/4 A
Dimensione uscita collegamentoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiValvole a lancia
Caratteristica
Valore
Material DescriptionLance valve, package solution, left
N. dossier SCIP4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
Nome prodotto dossier SCIPRA-PL Lance valve
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Product line03
Temperatura di mandata [°C] [Max]120 °C
Tipo di prodottoRA-PL/PR
UL markNo
Valori Kvs [m³/h]0.73 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.496 Kilogram
Peso netto1.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm