Danfoss logo
Valvole per radiatore, Valvole in acciaio, STV, 1", Dritto-product-details

Valvole per radiatore, Valvole in acciaio, STV, 1", Dritto

013G2196

SET VALVOLE IN ACCIAIO RA, 1 TUBO VALVOLA
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneImpianto monotubo
Campo pressione differenziale [bar] [Max]0.20 bar
CE markNo
Contains batteriesNo
DescrizioneSET VALVOLE IN ACCIAIO RA, 1 TUBO VALVOLA
DesignDritto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione ingresso collegamento1"
Dimensione uscita collegamento1"
Dimensioni valvola1"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
FineNichelato
Gruppo prodottiValvole per radiatore
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
N. dossier SCIP48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
Nome prodotto dossier SCIPSteel valve, 1-pipe set
Preregolazioneno
Pressione d'esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione di test [bar]25 bar
Product line03
Temperatura di mandata [°C] [Max]120 °C
Tipi di attacchiA brasare
Tipo codoloSoldered
Tipo di prodottoValvole in acciaio
Tipo valvolaSTV
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.5 Kilogram
Peso netto0.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm