Artificiale, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Ad angolo
013G2175
SET RA-N 20 A (VALVOLA E SENSORE)
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
013G2175
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| Colore | RAL 9016 bianco |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SET RA-N 20 A (VALVOLA E SENSORE) |
| Design | Ad angolo |
| Design sensore | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | TRV set |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] | 26 °C |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | RA-N 20 A set (valve and sensor) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
| Nome prodotto dossier SCIP | RTR-N Set 2 |
| Product line | 03 |
| Tecnologia sensore | Gas |
| Tipo codolo | Standard |
| Tipo di collegamento alla valvola | RA |
| Tipo di confezione | Artificiale |
| Tipo di prodotto | GAS + RTR-N artificiale |
| Tipo di sensore | Sensore integrato |
| Tipo RLV | nessuna RLV |
| Tipo valvola | RTR-N |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.54 Kilogram |
| Peso netto | 0.54 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |