Danfoss logo
Artificiale, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Dritto-product-details

Artificiale, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Dritto

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
DescrizioneRTR-N valve, RTR 7097 sensor
DesignDritto
Design sensoreRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni valvolaDN 20
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]23 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]14 °C
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Product line03
Tecnologia sensoreGas
Tipo codoloStandard
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneArtificiale
Tipo di prodottoGAS + RTR-N artificiale
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVnessuna RLV
Tipo valvolaRTR-N
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.537 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.537 Kilogram