Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

Artificiale, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ad angolo orizzontale

013G2160

SET RA-N 15 UK (VALVOLA E SENSORE)

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
DescrizioneSET RA-N 15 UK (VALVOLA E SENSORE)
DesignAd angolo orizzontale
Design sensoreRTR 2000
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]26 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Nome prodotto dossier SCIPRTR-N Set 2
Product line03
Tecnologia sensoreGas
Tipo codoloStandard
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneArtificiale
Tipo di prodottoGAS + RTR-N artificiale
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVnessuna RLV
Tipo valvolaRTR-N
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.476 Kilogram
Peso netto0.476 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm