Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ad angolo

013G2153

SET RTR-N 15 A (VALVOLA E SENSORE)

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
Contenuto del set2-elements
DescrizioneSET RTR-N 15 A (VALVOLA E SENSORE)
DesignAd angolo
Design sensoreRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione ingresso collegamento28 mm
Dimensione uscita collegamento28 mm
Dimensioni valvolaDN 15
Gruppo prodottiTRV set
Caratteristica
Valore
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]26 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Product line03
Tecnologia sensoreGas
Tipo codoloStandard
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneBlister
Tipo di prodottoGas + RTR-N
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVnessuna RLV
Tipo valvolaRTR-N
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.412 Kilogram
Peso netto0.412 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420121628