Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Ad angolo
013G2145
SET RTR-G 20 A (VALVOLA E SENSORE)
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
013G2145
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | RAL 9016 bianco |
| Contains batteries | No |
| Contenuto del set | 2-elements |
| Descrizione | SET RTR-G 20 A (VALVOLA E SENSORE) |
| Design | Ad angolo |
| Design sensore | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Gruppo prodotti | TRV set |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] | 26 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | RA-G 20 A set (valve and sensor) |
| Product line | 03 |
| Tecnologia sensore | Gas |
| Tipo codolo | Standard |
| Tipo di collegamento alla valvola | RA |
| Tipo di confezione | Blister |
| Tipo di prodotto | Gas + RTR-G |
| Tipo di sensore | Sensore integrato |
| Tipo RLV | nessuna RLV |
| Tipo valvola | RTR-G |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.72 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.72 Kilogram |