Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

Artificiale, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Dritto

013G2136

SET RLV-KS/RAW-K

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
DescrizioneSET RLV-KS/RAW-K
DesignDritto
Design sensoreRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvola¾"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]28 °C
Caratteristica
Valore
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]8 °C
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
N. dossier SCIP9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
Nome prodotto dossier SCIPRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
Product line03
Tecnologia sensoreLiquido
Tipo codoloSenza codolo
Tipo di collegamento alla valvolaM30x1.5
Tipo di confezioneArtificiale
Tipo di prodottoRAW-K + RLV-KS artificiale
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVRLV-KS
Tipo valvolanessuna valvola
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.494 Kilogram
Peso netto0.494 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm