Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

Artificiale, RTRW-K, RLV-KS, ½", Dritto

013G2135

SET RLV-KS/RAW-K

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
DescrizioneSET RLV-KS/RAW-K
DesignDritto
Design sensoreRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvola½"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]28 °C
Caratteristica
Valore
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]8 °C
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
N. dossier SCIPde304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
Nome prodotto dossier SCIPRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Product line03
Tecnologia sensoreLiquido
Tipo codoloSenza codolo
Tipo di collegamento alla valvolaM30x1.5
Tipo di confezioneArtificiale
Tipo di prodottoRAW-K + RLV-KS artificiale
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVRLV-KS
Tipo valvolanessuna valvola
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.564 Kilogram
Peso netto0.564 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm