Danfoss logo
013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

Artificiale, RTR 2000, RLV-KS, ½", Dritto

013G2131

SET RLV-KS/RA2000

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
DescrizioneSET RLV-KS/RA2000
DesignDritto
Design sensoreRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvola½"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]26 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Nome prodotto dossier SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
Product line03
Tecnologia sensoreGas
Tipo codoloSenza codolo
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneArtificiale
Tipo di prodottoGAS + RLV-KS artificiale
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVRLV-KS
Tipo valvolanessuna valvola
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.574 Kilogram
Peso netto0.574 Kilogram
Caratteristica
Valore
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm