Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ad angolo

013G2118

RA-N DN15 AD ANGOLO E RA2992 CONFEZIONE BLISTER

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
Contenuto del set2-elements
DescrizioneRA-N DN15 AD ANGOLO E RA2992 CONFEZIONE BLISTER
DesignAd angolo
Design sensoreRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni valvolaDN 15
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]26 °C
Caratteristica
Valore
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Product line03
Tecnologia sensoreGas
Tipo codoloStandard
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneBlister
Tipo di prodottoGas + RTR-N
Tipo di sensoreSensore remoto
Tipo RLVnessuna RLV
Tipo valvolaRTR-N
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.468 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.468 Kilogram