009L6158
009L6158
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | cURus recognized |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 1 flangia |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 128 mm |
| Dimensione tirante | M16 x 90 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 5 in |
| Disegno flangia | Scanalatura |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Quadratico |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Check valve accessories |
| Identificazione modello | Flange |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB ANSI BW |
| N. dossier SCIP | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Nome prodotto | Flange set |
| Nome prodotto dossier SCIP | OFB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ANSI BW |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Accessori |
| Utilizzato per prodotto | OFB 80 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.98 Kilogram |
| Peso netto | 6.719 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |