Danfoss logo
WEB 009L6155

009L6155

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazionecURus recognized
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse1 flangia
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]105 mm
Dimensione tiranteM16 x 90 mm
Dimensioni attacco [in]4 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiCheck valve accessories
Identificazione modelloFlange
In scope of WEEENo
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB ASTM
N. dossier SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Nome prodottoFlange set
Nome prodotto dossier SCIPOFB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoASTM
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoAccessori
Utilizzato per prodottoOFB 80

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.235 Kilogram
Peso netto4.42 Kilogram
Volume5.161 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255154754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm