009L2189
009L2189
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Approvazione | CE |
| Area conduttore [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 113 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Consumo energetico [W] | 10.6 W |
| Corrente d'esercizio max. [A] | 0.40 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Feedback posizione | PHYSICAL INDICATION |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | BM/GBC valve spare parts |
| Identificazione modello | Electric Actuator |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo [in] | 31.50 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.800 m |
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 24V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Nome prodotto | Actuator |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.40 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 24V |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 5 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 22.00 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 26 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 20 V |
| Tipo di prodotto | MQT 010 N |
| Utilizzato per prodotto | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.662 Kilogram |
| Peso netto | 0.536 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124085 |