Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2188

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angle of rotation1/4 turn
ApprovazioneCE
Area conduttore [mm2]7 x 0.3 mm2
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]113 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Consumo energetico [W]10.6 W
Corrente d'esercizio max. [A]0.05 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Feedback posizionePHYSICAL INDICATION
Formato imballoImballo multiplo
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiBM/GBC valve spare parts
Identificazione modelloElectric Actuator
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo [in]31.50 in
Lunghezza del cavo [m]0.800 m
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 220V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Nome prodottoActuator
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.04 A
Rated voltage [V]AC/DC 95-265V
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]5 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]95 % RH
Supply voltage [V] DC [max]265.00 V
Supply voltage [V] DC [min]95.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]265 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]95 V
Tipo di prodottoMQT 010 N
Utilizzato per prodottoGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Wiring Diagram009A0021

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.664 Kilogram
Peso netto0.538 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124078