Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Unità di distribuzione SGCI

004U8600

Akva Lux II TDP-F tipo 1 con uscita AFS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]215 mm
Altezza senza coperchio [mm]575 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]45 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II TDP-F tipo 1 con uscita AFS
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Larghezza imballo [mm]800 mm
Larghezza senza coperchio [mm]460 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioAcciaio verniciato bianco
Materiale isolanteSenza
Nome del regolatore ACSPTC2
Nome regolatore riscaldamentoAVPL
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità imballo [mm]600 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Regolatore delta p
Tipo di prodottoUnità di distribuzione SGCI
Tipo dimensione stazioneTipo 1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784