Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, XB30-2, N. piastre: 40
004B3410
25 bar, Materiale brasatura: Rame
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
004B3410
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza totale senza piedini [mm] | 450 mm |
| Approvazione | PED |
| Bocchello centrale orizzontale [mm] | 65 mm |
| Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] | 385.0 mm |
| Categoria | I |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | 1 |
| Dimensione di connessione 2 | 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| In scope of WEEE | No |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Larghezza totale [mm] | 130 mm |
| Lunghezza attacco lato 1 [mm] | 50 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza attacco lato 2 [mm] | 50 mm |
| Material Description | XB 30-2 20/20 |
| Material Description (Short Te | XB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1 |
| Materiale brasatura | Rame |
| Materiale piastra | 1.4404 |
| N. piastre | 40 |
| Nome del produttore | DANFOSS LPM |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Numero di passaggi | 2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Standard di collegamento | DIN ISO 228/1 |
| Tipo di connessione 1 | G |
| Tipo di connessione 2 | G |
| Tipo di prodotto | XB30-2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.080 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.080 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.401 Kilogram |
| Peso netto | 11.401 Kilogram |
| Volume | 17.745 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |