Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco attuatoreStandard Danfoss
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]3.00 mm
DescrizioneCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
EU RoHS complianceOut of scope
Funzione di intercettazioneNo
Gruppo prodottiAltre valvole
Caratteristica
Valore
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Limitazione portataSì
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Materiale corpo valvolaCW 617N
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]95 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/1G ¾
Tipo di prodottoCHRCV
Valori Kvs [m³/h]3.00 m³/h
VersioneCHRCV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.32 Kilogram
Peso netto0.3 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm